Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 04 401 2651 00
Set Q4/0 m crimp 2,5mm² 6-12mm
Set Q4/0 m crimp 2,5mm² 6-12mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Macho
Rango de sujeción: 6 ... 12 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 401 2651 00
Set Q4/0 m crimp 2,5mm² 6-12mm
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
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie Han® Q
  • Identificación 4/0
Versión
  • Tipo Macho
  • Campo de aplicación Salida de potencia de corriente continua
  • Contenidos del paquete
    Capota
    Aislante macho
    2x contactos macho Han® C
    Aislante con junta
    Prensaestopa
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 2,5 mm²
  • Rango de sujeción 6 ... 12 mm
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
  • Número ECHA SCIP ba9f6f96-3ce5-4eaf-9782-1859ca585f85
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 47,6 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140274105
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408