Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 04 401 2639 00
Set Q2/0 AS male 2,5-6mm²
Set Q2/0 AS male 2,5-6mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Macho
Rango de sujeción: 6 ... 12 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 401 2639 00
Set Q2/0 AS male 2,5-6mm²
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
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie Han® Q
  • Identificación 2/0
Versión
  • Tipo Macho
  • Campo de aplicación Salida de potencia de corriente continua
  • Contenidos del paquete
    Capota
    Aislante macho
    Aislante con junta
    Prensaestopa
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 2,5 ... 6 mm²
  • Rango de sujeción 6 ... 12 mm
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140274099
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408