Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 83 401 0147 01
Set M23 Male 12pol. angled solder 7-12
Set M23 Male 12pol. angled solder 7-12

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Terminación de soldadura
Macho
Corriente nominal: ‌8 A
Contactos: 12
Aleación de cobre
Chapado en oro
Capota
Bloqueo a tornillo
Entrada en ángulo
1x Integrado
Rango de sujeción: 7 ... 12 mm
Diámetro: Aleación de cobre-cinc
Niquelado
Grado de protección: IP67 estado bloqueado, IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado bloqueado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 83 401 0147 01
Set M23 Male 12pol. angled solder 7-12
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
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Signal
  • Tipo de capota/base Capota
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 12
  • Versión Entrada en ángulo
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Integrado
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 1 mm² Máx.
  • Corriente nominal ‌ 8 A
  • Voltaje nominal 200 V
  • Tensión de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67 estado bloqueado
    IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado bloqueado
  • Rango de sujeción 7 ... 12 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • Material (capota/base) Aleación de cobre-cinc
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140190412
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408