Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 83 401 0065 02
Set Han Q8 H M 8x1,5 qmm Cont.
Set Han Q8 H M 8x1,5 qmm Cont.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Macho
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 83 401 0065 02
Set Han Q8 H M 8x1,5 qmm Cont.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Konnektorsæt
Version
  • Køn Male
  • Anvendelsesområde til motortilslutning
  • Pakkens indhold
    Stikhus
    Male indsats
    6 x Han E® male kontakter
    Tætningsindsats
    Kabelforskruning
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 1,5 mm²
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 67,5 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140683655
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje