Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 83 401 0222 00
Seal insert 7-10,5mm 1=10pcs Y-Junct.
Seal insert 7-10,5mm 1=10pcs Y-Junct.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopas
Rango de sujeción: 7 ... 10.5 mm
Termoplásticos
Verde
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 83 401 0222 00
Seal insert 7-10,5mm 1=10pcs Y-Junct.
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
  • Tipo de accesorio Prensaestopas
Características técnicas
  • Rango de sujeción 7 ... 10,5 mm
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) Verde
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 44,8 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 84849000
  • GTIN 5713140161481
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431