Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
2
Ersatzteil
1
Gehäuse
103
N.º de referencia: 09 70 020 2621
AISL. HEMBRA STAF20 SOLDAR
AISL. HEMBRA STAF20 SOLDAR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de soldadura
Macho
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 16 A
Contactos: 20
Sección de conductor: 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 70 020 2621
AISL. HEMBRA STAF20 SOLDAR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
103
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Staf®
Versión
  • Método de terminación Terminación soldable
  • Tipo Macho
  • Tamaño 16 A
  • Número de contactos 20
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 2.5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 25 V
  • Voltaje nominal
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Voltaje de choque nominal 0.8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Voltaje nominal según UL 50 V
  • Voltaje nominal según CSA 50 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 2 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +100 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polyamide (PA)
  • Color (inserto) Black
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Silver plated
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 HB
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 48,3 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140570504
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar