Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 161 6002 400
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 40m
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 40m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite, Retardante de llama
Longitud de cable: 40 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 161 6002 400
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 40m
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
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie System cabling
  • Baureihe HARTING T1 Industrial
  • Komponente Cable assemblies
  • Beschreibung Pre-assembled on both sides
  • Steckverbinder 1
    HARTING M12 T1 Industrial Straight
    Overmoulded
  • Steckverbinder 2
    HARTING M12 T1 Industrial Straight
    Overmoulded
  • Kabeltyp Copper cable (round)
  • Kabelbeschreibung
    Halogen-free
    Oil resistant
    Flame retardant
Ausführung
  • Kabellänge 40 m
  • Anzahl der Adern 2
  • Adernaufbau 1x 2x AWG 24/7
  • Kontaktanzahl 2
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften 600 MHz Bandwidth
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67
  • Prüfspannung Ueff
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (polyurethane)
  • Farbe Kabel Yellow
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • ECHA SCIP Nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27060307 Bus cable