Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 161 6002 100
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 10m
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite, Retardante de llama
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 161 6002 100
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 10m
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
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING T1 Industrial
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING M12 T1 Industrial ストレート型
    オーバーモールド
  • コネクタ 2
    HARTING M12 T1 Industrial ストレート型
    オーバーモールド
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明
    ハロゲンフリー
    耐油性
    遅燃性
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 2
  • 芯線構造 1x 2x AWG 24/7
  • コンタクト数 2
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 600 MHz Bandwidth
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67
  • 試験電圧 Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyurethane)
  • カラー(ケーブル) Yellow
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • ECHA SCIP番号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Lead
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • eCl@ss 27,060,307.00