Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 161 6002 015
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 1.5m
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite, Retardante de llama
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 161 6002 015
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 1.5m
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
  • Category Cablaje de sistem
  • Series HARTING T1 Industrial
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specification Preasamblat pe ambele părţi
  • Connector 1
    HARTING M12 T1 Industrial Drept
    Suprainjectat
  • Connector 2
    HARTING M12 T1 Industrial Drept
    Suprainjectat
  • Type of cable Cablu de cupru (rotund)
  • Description of the cable
    Fără halogeni
    Rezistent la ulei
    Ignifug
Version
  • Cable length 1,5 m
  • Number of cores 2
  • Core structure 1x 2x AWG 24/7
  • Number of contacts 2
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics 600 MHz Lăţime de bandă
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C nemişcat
    -25 ... +80 °C deplasat
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67
  • Test voltage Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2,25 kV (contact-împământare)
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretan)
  • Colour (cable) Galben
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS exemptions 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • ELV status compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Da
  • REACH SVHC substances Plumb
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Da
  • California Proposition 65 substances Plumb
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (alimentare cu energie de la distanţă prin PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Întârzierea flăcării
    EN 60811-404 Rezistenţă la ulei
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germania
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00