Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 161 6002 005
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 0.5m
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite, Retardante de llama
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 161 6002 005
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 0.5m
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
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING T1 Industrial
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING M12 T1 Industrial Droit
    Surmoulé
  • Connecteur 2
    HARTING M12 T1 Industrial Droit
    Surmoulé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    sans halogène
    Résistant à l'huile
    Ignifuge
Version
  • Longueur de câble 0,5 m
  • Nombre de fils 2
  • Structure du conducteur 1x 2x AWG 24/7
  • Nombre de contacts 2
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale ‌ 60 V DC
  • Caractéristiques de transmission 600 MHz Bande passante
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C indifférent
    -25 ... +80 °C enlevé
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67
  • Tension d’essai Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2,25 kV (contact-terre)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Jaune
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Ininflammabilité
    EN 60811-404 Résistance à l'huile
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 58,333 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • eCl@ss 27060307 Câble bus