Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 160 2002 150
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 15m
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 160 2002 150
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 15m
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
  • Series HARTING T1 Industrial
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING M12 T1 Industrial Straight
    Overmoulded
  • Connector 2
    HARTING T1 Industrial
    Omgespoten
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Flame retardant
    Oil resistant
    Halogen-free
Version
  • Cable length 15 m
  • Number of cores 2
  • Core structure 1x 2x AWG 22/7
  • Number of contacts 2
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage ‌ 60 V AC
  • Transmission characteristics 600 MHz Bandbreedte
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
    -25 ... +80 °C verplaatst
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65 / IP67
    IP20
  • Test voltage Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2,25 kV (contact-massa)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethaan)
  • Colour (cable) Geel
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS exemptions 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances
    Lood
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Lood
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (externe voeding over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
    EN 60811-404 Oliebestendigheid
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060307 Bus cable