Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 261 6002 250
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 25m
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 25m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos
Longitud de cable: 25 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 261 6002 250
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 25m
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
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING T1 Industrial
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING M12 T1 Industrial 180° угловой
    Литой
  • Соединитель 2
    HARTING M12 T1 Industrial Прямой
    Литой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Огнестойкий
    Маслостойкий
    Не содержит галогенов
Версия
  • Длина кабеля 25 m
  • Количество жил 2
  • Структура ядра 1x 2x AWG 22/7
  • Число контактов 2
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение ‌ 60 V DC
  • Характеристики передачи сигналов 600 MHz Производительность
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Сопротивление экрана ≤ 100 mΩ
  • Предельная температура
    -40 ... +80 °C стационарный
    -25 ... +80 °C перемещен
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    1 kV (контакт-контакт)
    2,25 kV (контакт-заземление)
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Желтый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (подключение электропитания по технологии PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Огнестойкость
    EN 60811-404 Стойкость к воздействию масла
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00