Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 261 6002 005
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 0.5m
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 261 6002 005
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 0.5m
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
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING T1 Industrial
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING M12 T1 Industrial Úhlové provedení 180°
    Zatavení
  • Konektor 2
    HARTING M12 T1 Industrial Přímé provedení
    Zatavení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Ohnivzdorné
    Odolné proti olejům
    Bezhalogenové
Verze
  • Délka kabelu 0,5 m
  • Počet žil 2
  • Uspořádání vodičů 1x 2x AWG 22/7
  • Počet kontaktů 2
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí ‌ 60 V DC
  • Přenosová charakteristika 600 MHz Šířka pásma
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Odpor stínění ≤ 100 mΩ
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
    -25 ... +80 °C v pohybu
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    1 kV (kontakt – kontakt)
    2,25 kV (kontakt – zemnění)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (подключение электропитания по технологии PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Огнестойкость
    EN 60811-404 Стойкость к воздействию масла
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00