Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
N.º de referencia: 09 19 050 9643
SEK-PCB SV MA 4R 50P AU
SEK-PCB SV MA 4R 50P AU

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura, IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌1 A
Resina termoplástica (PC)
Beige
Contactos: 50
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 050 9643
SEK-PCB SV MA 4R 50P AU
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 SEK Low-profile
  • 요소 PCB 전이 콘넥터
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법
    솔더 터미네이션
    IDC 절연 이동 터미네이션
  • 연결 유형 PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 50
  • 상세설명
    IDC 플랫 케이블 1.27 mm (0.050ʺ) 피치 지원
    AWG 28/7
기술적 특성
  • 접점 열 4
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 1.27 mm
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 절연 저항 >1012 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.5 kV
자재 특성
  • 재료 (인서트) Thermoplastic resin (PC)
  • 컬러 (인서트) Beige
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 넘버 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Nickel
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-13
상업용 데이터
  • 포장 규격 39
  • 총 중량 15.179 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140036413
  • eCl@ss 27,460,202.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar