Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
N.º de referencia: 09 18 020 7011
SEK CAB PL. MANG. N-SH AWG28/7 20P 100m
SEK CAB PL. MANG. N-SH AWG28/7 20P 100m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 100 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09180207008.
N.º de referencia: 09 18 020 7011
SEK CAB PL. MANG. N-SH AWG28/7 20P 100m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 100 m
  • Número de núcleos 20
  • Estructura de núcleo AWG 28/7
  • Blindaje No blindado
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +105 °C no desplazado
    -20 ... +105 °C movido
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤225 Ω/km
  • Tiempo de ejecución de señal a 20 °C ≤ 5,25 ns/m
  • Impedancia a 100 MHz ‌75 Ω
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 11.700 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444993
  • GTIN 5713140024748
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609