Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
3
N.º de referencia: 09 18 106 9422
SEK 2R 6P Kinked pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 6P Kinked pre-assy cover W/O SR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura, IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2.6 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 6
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 106 9422
SEK 2R 6P Kinked pre-assy cover W/O SR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
3
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie SEK Low-profile
  • Element Kretskorts överföringskontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Rak
Version
  • Förbindningsmetod
    Lödterminering
    IDC Isoleringsskyddad terminering
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 6
  • Förbindningslängd 2,9 mm
  • Detaljer 2 vinklade stift på varje yttersta kant
  • Detaljer
    till IDC plankabel 1,27 mm (0,050ʺ) stigning
    AWG 28/7
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 1,27 mm
  • Installationshöjd 5,5 mm
  • Märkström ‌ 2,6 A
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 35 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +105 °C
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp II (400 ≤ CTI < 600)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast (PBT)
  • Färg (kontaktinsats) Grå
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Sn över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 2,265 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140025493
  • eCl@ss 27.460.202,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar