Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
6
N.º de referencia: 09 18 126 9422
SEK 2R 26P Kinked pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 26P Kinked pre-assy cover W/O SR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura, IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2.6 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 26
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 126 9422
SEK 2R 26P Kinked pre-assy cover W/O SR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie SEK Low-profile
  • Elemento Conectores de transición para placa de circuitos impresos
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación
    Terminación de soldadura
    IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 26
  • Longitud de terminación 2,9 mm
  • Detalles 2 contactos curvos en cada extremo
  • Detalles
    para cable plano IDC de 1,27 mm (0,050ʺ) de distancia entre contactos
    AWG 28/7
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
  • Altura de montaje 5,5 mm
  • Corriente nominal ‌ 2,6 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 35 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +105 °C
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento II (400 ≤ CTI < 600)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica (PBT)
  • Color (aislante) Gris
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
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
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 4,35 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140025653
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar