Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
3
N.º de referencia: 09 18 124 9622
SEK 2R 24P STD pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 24P STD pre-assy cover W/O SR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura, IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2.6 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 24
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 124 9622
SEK 2R 24P STD pre-assy cover W/O SR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK Low-profile
  • Element PCB transition connectors
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method
    Solder termination
    IDC insulation displacement termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 24
  • Termination length 2.9 mm
  • Details
    for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
    AWG 28/7
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
  • Mounting height 5.5 mm
  • Rated current ‌ 2.6 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 35 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +105 °C
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastisch hars (PBT)
  • Colour (insert) Grijs
  • Material (contacts) Koperlegering
  • Surface (contacts)
    Sn op Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Lood
    Nikkel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 4.26 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140025646
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar