Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
6
N.º de referencia: 09 18 116 9422
SEK 2R 16P Kinked pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 16P Kinked pre-assy cover W/O SR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura, IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2.6 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 16
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 116 9422
SEK 2R 16P Kinked pre-assy cover W/O SR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
6
Detalles del producto
Название
  • Категория Connectors
  • Серия SEK Low-profile
  • Элемент PCB transition connectors
  • Описание контактов Straight
Версия
  • Метод подключения
    Solder termination
    IDC insulation displacement termination
  • Тип соединения PCB to cable
  • Число контактов 16
  • Длина подключения 2.9 mm
  • Подробные данные 2 kinked pins at each extremity
  • Подробные данные
    for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
    AWG 28/7
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 1.27 mm
  • Установочная высота 5.5 mm
  • Номинальный ток ‌ 2.6 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 35 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +105 °C
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа II (400 ≤ CTI < 600)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Thermoplastic resin (PBT)
  • Цвет (контактная вставка) Grey
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 1.18 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140025592
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)