Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 19 524 5914
SEK-19 SV MA STD STR29 RKZ 24P PLS4
SEK-19 SV MA STD STR29 RKZ 24P PLS4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 24
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
Resina termoplástica (PCT)
Beige
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 524 5914
SEK-19 SV MA STD STR29 RKZ 24P PLS4
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ SEK 標準
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (THR)
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 24
  • 端子長さ 2.9 mm
  • ロックタイプ ショートレバー付き
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 1 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 60秒間)
  • 挿入力 ≤ 48 N
  • 引抜力 ≤ 48 N
  • パフォーマンスレベル NM 30 (S4)
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ II (400 ≤ CTI < 600)
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック製 (PCT)
  • カラー(インサート) ベージュ
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 基板厚み ≥ 0.76 µm
  • 基板厚み ≥ 30 µinch
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 9.06 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140037304
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar