Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 19 506 7904
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RLG 06P PL3
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RLG 06P PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 6
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PCT)
Beige
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 506 7904
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RLG 06P PL3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ 连接器
  • 製品シリーズ SEK 標準
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 接続タイプ PCB至电缆
  • コンタクト数 6
  • 端子長さ 2.9 mm
  • ロックタイプ 带长杆锁扣
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 1 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 60 s)
  • 挿入力 ≤ 18 N
  • 引抜力 ≤ 18 N
  • パフォーマンスレベル
    3
    符合 IEC 60603-13 标准
  • 嵌合回数 ≥ 50
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ II (400 ≤ CTI < 600)
材質
  • 材質 (インサート) 热塑性树脂(PCT)
  • カラー(インサート) 米色
  • 材質 (コンタクト) 铜合金
  • 表面 (コンタクト)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 5.91 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140036505
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar