Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
N.º de referencia: 09 19 526 7914
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 26P PL3
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 26P PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 26
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PCT)
Beige
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 526 7914
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 26P PL3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Detalles del producto
标识
  • 类别 コネクタ
  • 系列 SEK 標準
  • 原件 オスコネクタ
  • 插针端子介绍 ストレート型
版本
  • 接线方式 リフロー半田付け端子 (THR)
  • 连接方式 基板対ケーブル
  • 针数 26
  • 连接长度 2.9 mm
  • 锁定类型 ショートレバー付き
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 60秒間)
  • 插入力 ≤ 78 N
  • 拔出力 ≤ 78 N
  • 性能等级
    3
    IEC 60603-13に準拠
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
  • 材料(插芯) サーモプラスチック製 (PCT)
  • 颜色(插芯) ベージュ
  • 材料(插针) 銅合金
  • 表面(插针)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV 状态 適合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 含まず
  • REACH 附件 XIV 物质 含まず
  • REACH SVHC 物质 含まず
  • 加州 65 号提案物质 はい
  • 加州 65 号提案物质
    ニッケル
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 9.57 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140037687
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar