Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
N.º de referencia: 09 19 526 7924
SEK-19 SV HT MA STD STR29 26P PL3
SEK-19 SV HT MA STD STR29 26P PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 26
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PCT)
Beige
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 526 7924
SEK-19 SV HT MA STD STR29 26P PL3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Connectors
  • 製品シリーズ SEK Standard
  • エレメント Male connector
  • コンタクトの説明 Straight
バージョン
  • 結線方式 Reflow soldering termination (THR)
  • 接続タイプ PCB to cable
  • コンタクト数 26
  • 端子長さ 2.9 mm
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 1 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • 挿入力 ≤ 78 N
  • 引抜力 ≤ 78 N
  • パフォーマンスレベル
    3
    acc. to IEC 60603-13
  • 嵌合回数 ≥ 50
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ II (400 ≤ CTI < 600)
材質
  • 材質 (インサート) Thermoplastic resin (PCT)
  • カラー(インサート) Beige
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Lead
    Nickel
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 8.47 g
  • 原産国 Romania
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140037694
  • eCl@ss 27,460,201.00