Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 19 520 7924
SEK-19 SV HT MA STD STR29 20P PL3
SEK-19 SV HT MA STD STR29 20P PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 20
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PCT)
Beige
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 520 7924
SEK-19 SV HT MA STD STR29 20P PL3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe SEK Standard
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (THR)
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 20
  • Länge der Pins 2,9 mm
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 60 s)
  • Steckkraft ≤ 60 N
  • Ziehkraft ≤ 60 N
  • Anforderungsstufe
    3
    nach IEC 60603-13
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff (PCT)
  • Farbe Einsatz beige
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • GTIN 5713140212985
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)