Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 19 540 5903
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 RLG 40P PLS4
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 RLG 40P PLS4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 40
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
Resina termoplástica (PCT)
Beige
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 540 5903
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 RLG 40P PLS4
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie SEK Estándar
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 40
  • Longitud de terminación 2,9 mm
  • Tipo de bloqueo Con enclavamientos largos
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 80 N
  • Fuerza de extracción ≤ 80 N
  • Nivel de rendimiento NM 30 (S4)
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento II (400 ≤ CTI < 600)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Thermoplastic resin (PCT)
  • Color (aislante) Beige
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Grosor de capa ≥ 0.76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • GTIN 5713140214439
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar