Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 19 560 7923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 60P PL3
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 60P PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 60
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PCT)
Beige
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 560 7923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 60P PL3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie SEK Standaard
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 60
  • Afsluitingslengte 2,9 mm
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Nominale stroom ‌ 1 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 60 s)
  • Insteekkracht ≤ 180 N
  • Uittrekkracht ≤ 180 N
  • Prestatieniveau
    3
    IEC 60603-13に準拠
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep II (400 ≤ CTI < 600)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) サーモプラスチック製 (PCT)
  • Kleur (insteekstuk) ベージュ
  • Materiaal (contacten) 銅合金
  • Oppervlak (contacten)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV-status 適合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 含まず
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 含まず
  • REACH SVHC Stoffen 含まず
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • GTIN 5713140213838
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar