Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 19 550 5923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 50P PLS4
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 50P PLS4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 50
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
Resina termoplástica (PCT)
Beige
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 550 5923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 50P PLS4
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
  • Catégorie Connecteurs
  • Série SEK Standard
  • Elément Connecteur mâle
  • Description du contact coudé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 50
  • Longueur du raccordement 2,9 mm
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 60 s)
  • Force d'insertion ≤ 100 N
  • Force d'arrachement ≤ 100 N
  • Classe de performance NM 30 (S4)
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation II (400 ≤ CTI < 600)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Thermoplastic resin (PCT)
  • Couleur (d'insert) Beige
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Épaisseur de la couche ≥ 0.76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • GTIN 5713140213937
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar