Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
N.º de referencia: 09 19 534 5324 740
SEK-19 SV HT MA LP STR29 34P PLS4VC/RE
SEK-19 SV HT MA LP STR29 34P PLS4VC/RE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 34
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
Resina termoplástica (PCT)
Beige
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 534 5324 740
SEK-19 SV HT MA LP STR29 34P PLS4VC/RE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Conectores
  • Seria SEK Low-profile
  • Element Conector macho
  • Opis kontaktu Recto
Wersja
  • Metoda przyłączenia Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Typ połącznia
    De placa de circuitos impresos a cable
    De placa de circuitos impresos a placa de circuitos impresos
  • Liczba kontaktów 34
  • Długość przyłączenia 2,9 mm
  • Zawartość opakowania Cinta y bobina
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 60 s)
  • Siła łączenia ≤ 68 N
  • Siła wycofania ≤ 68 N
  • Klasa właściwości NM 30 (S4)
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna II (400 ≤ CTI < 600)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Resina termoplástica (PCT)
  • Kolor (wkład) Beige
  • Materiał (kontaktów) Aleación de cobre
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Grubość warstwy ≥ 0,76 µm
  • Grubość warstwy ≥ 30 µinch
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje No incluido
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Rumanía
  • GTIN 5713140211544
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar