Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
22
N.º de referencia: 09 19 526 5324 740
SEK-19 SV HT MA LP STR29 26P PLS4VC/RE
SEK-19 SV HT MA LP STR29 26P PLS4VC/RE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 26
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
Resina termoplástica (PCT)
Beige
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 526 5324 740
SEK-19 SV HT MA LP STR29 26P PLS4VC/RE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
22
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie SEK Low-profile
  • Element Male connector
  • Beschrijving van het contact Straight
Versie
  • Aansluitmethode Reflow soldering termination (THR)
  • Verbindingstype
    PCB to cable
    PCB to PCB
  • Aantal contacten 26
  • Afsluitingslengte 2.9 mm
  • Pakketinhoud Tape & reel
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2.54 mm
  • Nominale stroom ‌ 1 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • Insteekkracht ≤ 52 N
  • Uittrekkracht ≤ 52 N
  • Prestatieniveau NM 30 (S4)
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep II (400 ≤ CTI < 600)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastic resin (PCT)
  • Kleur (insteekstuk) Beige
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Laagdikte ≥ 0.76 µm
  • Laagdikte ≥ 30 µinch
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • GTIN 5713140211537
  • eCl@ss 27.460.201,00