Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
22
N.º de referencia: 09 19 516 5324 741
SEK-19 SV HT MA LP STR29 16PLS4VC/RE/B
SEK-19 SV HT MA LP STR29 16PLS4VC/RE/B

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 16
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
Resina termoplástica (PCT)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 516 5324 741
SEK-19 SV HT MA LP STR29 16PLS4VC/RE/B
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
22
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie SEK Low-profile
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo de conexión
    De placa de circuitos impresos a cable
    De placa de circuitos impresos a placa de circuitos impresos
  • Número de contactos 16
  • Longitud de terminación 2,9 mm
  • Contenidos del paquete Cinta y bobina
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 60 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 32 N
  • Fuerza de extracción ≤ 32 N
  • Nivel de rendimiento NM 30 (S4)
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento II (400 ≤ CTI < 600)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica (PCT)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Grosor de capa ≥ 0,76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • GTIN 5713140211735
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar