Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
N.º de referencia: 09 19 514 5324 741
SEK-19 SV HT MA LP STR29 14PLS4VC/RE/B
SEK-19 SV HT MA LP STR29 14PLS4VC/RE/B

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 14
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
Resina termoplástica (PCT)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 514 5324 741
SEK-19 SV HT MA LP STR29 14PLS4VC/RE/B
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 SEK Low-profile
  • 요소 수형 커넥터
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
  • 연결 유형
    PCB와 케이블 간 연결
    PCB와 PCB 간 연결
  • 컨택트핀 개수 14
  • 터미네이션 길이 2.9 mm
  • 패키지 내용 テープ&リール
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 60秒間)
  • 삽입 포스 ≤ 28 N
  • 철수 포스 ≤ 28 N
  • 성능 레벨 NM 30 (S4)
  • 체결 주기 ≥ 250
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 II (400 ≤ CTI < 600)
자재 특성
  • 재료 (인서트) サーモプラスチック製 (PCT)
  • 컬러 (인서트)
  • 재료 (접점) 銅合金
  • 표면 (접점)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 레이어 두께 ≥ 0.76 µm
  • 레이어 두께 ≥ 30 µinch
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV 상태 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 含まず
  • REACH ANNEX XIV 물질 含まず
  • REACH SVHC 물질 含まず
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 중국
  • GTIN 5713140211728
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar