Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
N.º de referencia: 09 19 510 6323 741
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 10P PL2 VC/RE/B
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 10P PL2 VC/RE/B

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 10
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PCT)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 510 6323 741
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 10P PL2 VC/RE/B
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Connectors
  • 製品シリーズ SEK Low-profile
  • エレメント Male connector
  • コンタクトの説明 Angled
バージョン
  • 結線方式 Reflow soldering termination (THR)
  • 接続タイプ
    PCB to cable
    Motherboard to daughtercard
  • コンタクト数 10
  • 端子長さ 2.9 mm
  • 梱包内容 Tape & reel
Technical characteristics
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 1 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • 挿入力 ≤ 20 N
  • 引抜力 ≤ 20 N
  • Performance level
    2
    acc. to IEC 60603-13
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ II (400 ≤ CTI < 600)
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin (PCT)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 Romania
  • GTIN 5713140212107
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)