Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 19 000 9903
SEK-19 ACC.MA LONG L.LEVER 100PCS HT
SEK-19 ACC.MA LONG L.LEVER 100PCS HT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Retén de bloqueo
Largo
Resina termoplástica (PCT)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 000 9903
SEK-19 ACC.MA LONG L.LEVER 100PCS HT
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie SEK
  • Tipo de accesorio Retén de bloqueo
  • Descripción del accesorio Largo
Versión
  • Detalles
    Pida 2 por cada cabezal macho.
    para uso con conector hembra con abrazadera de protección contra tirones
  • Contenidos del paquete Embalaje a granel
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Resina termoplástica (PCT)
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
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,453 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140216341
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400