Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 524 5911
SEK 18 male STD angled with short levers
SEK 18 male STD angled with short levers

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 24
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 18 524 5911
SEK 18 male STD angled with short levers
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
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie SEK Standard
  • Elemento Male connector
  • Descripción del contacto Angled
Versión
  • Método de terminación Wave soldering termination
  • Tipo de conexión PCB to cable
  • Número de contactos 24
  • Longitud de terminación 4.5 mm
  • Tipo de bloqueo With short levers
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2.54 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 48 N
  • Fuerza de extracción ≤ 48 N
  • Nivel de rendimiento NM 30 (S4)
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Thermoplastic resin (PBT)
  • Color (aislante) Grey
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Grosor de capa ≥ 0.76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F3/I3
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • GTIN 5713140215191
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar