Szczegóły
Poprzez zagięte kontakty, złącza są jednocześnie mocowane na płytce PCB podczas montażu. Stanowią one szczególnie ekonomiczną alternatywę, ponieważ w tym przypadku nie są wymagane standardowe elementy mocujące, takie jak śruby, nity lub klipsy.
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
2
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2,54 mm
Prąd znamionowy
1 A
Rezystancja izolacji
>109 Ω
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 68 N
Siła wycofania
≤ 68 N
Klasa właściwości
NM 30 (S4)
Ilość łączeń
≥ 250
Napięcie testowe Ur.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grubość PCB
1,5 mm +0,44
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Żywica termoplastyczna (PBT)
Kolor (wkład)
Szary
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Grubość warstwy
≥ 0,76 µm
Grubość warstwy
≥ 30 µinch
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)