Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 530 6904
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 30P PL2
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 30P PL2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 30
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 18 530 6904
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 30P PL2
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
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série SEK Padrão
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por onda
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 30
  • Comprimento de terminal 2,9 mm
  • Tipo de trava Com alavancas longas
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 60 N
  • Força de retirada ≤ 60 N
  • Nível de desempenho
    2
    conforme IEC 60603-13
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica (PBC)
  • Cor (inserto) Cinza
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F3/I3
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 7,94 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140031869
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar