Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
6
N.º de referencia: 09 18 564 5924
SEK-18 SV MA STD STR29 64P PLS4
SEK-18 SV MA STD STR29 64P PLS4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 64
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 18 564 5924
SEK-18 SV MA STD STR29 64P PLS4
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
6
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Connectors
  • Série SEK Standard
  • Elemento Male connector
  • Descrição do contato Straight
Versão
  • Método de terminação Wave soldering termination
  • Tipo de conexão PCB to cable
  • Número de Pólos 64
  • Comprimento de terminal 2.9 mm
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2.54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 128 N
  • Força de retirada ≤ 128 N
  • Nível de desempenho NM 30 (S4)
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (inserto) Thermoplastic resin (PBT)
  • Cor (inserto) Grey
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Espessura de camada ≥ 30 µinch
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
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
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Lead
    Nickel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F3/I3
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 18 g
  • País de origem Romania
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140035713
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)