Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Accessories
6
N.º de referencia: 09 18 526 7024
SEK-18 SV MA STD STR29 26P PL3 KINK
SEK-18 SV MA STD STR29 26P PL3 KINK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 26
Recto, Curvado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 18 526 7024
SEK-18 SV MA STD STR29 26P PL3 KINK
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Accessories
6
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie SEK Standard
  • Element Hankontaktdon
  • Kontaktbeskrivning
    Rak
    böjd
Version
  • Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 26
  • Förbindningslängd 2,9 mm
  • Detaljer Genomgående knäckta kontakter, kontaktdon fästs samtidigt på kretskortet under installation. De är ett särskilt billigt alternativ eftersom fästelement som skruvar, nitar eller klämmor som annars krävs inte alls behövs.
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Märkström ‌ 1 A
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 78 N
  • Urtagningskraft ≤ 78 N
  • Prestandanivå
    3
    enligt IEC 60603-13
  • Matningscykler ≥ 50
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ‌1.5 mm +0.44 ‌
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast (PBT)
  • Färg (kontaktinsats) Grå
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Järnvägsklassificering F3/I3
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 8,78 g
  • Ursprungsland Schweiz
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140924635
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Fire Protection
Configuración de descarga
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar