Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Accessories
6
N.º de referencia: 09 18 514 7921
SEK-18 SV MA STD ANG45 14P PL3
SEK-18 SV MA STD ANG45 14P PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 14
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 18 514 7921
SEK-18 SV MA STD ANG45 14P PL3
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
17
Accessories
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie SEK Estándar
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto En ángulo
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 14
  • Longitud de terminación 4,5 mm
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 42 N
  • Fuerza de extracción ≤ 42 N
  • Nivel de desempeño
    3
    según IEC 60603-13
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Resina termoplástica (PBT)
  • Color (inserto) Gris
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
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
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F3/I3
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 6,5 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140028456
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar