Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 09 18 524 7903
SEK-18 SV MA STD ANG29 RLG 24P PL3
SEK-18 SV MA STD ANG29 RLG 24P PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 24
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 18 524 7903
SEK-18 SV MA STD ANG29 RLG 24P PL3
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
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 SEK 표준형
  • 요소 수형 커넥터
  • 접점 설명 앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 연결 유형 PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 24
  • 터미네이션 길이 2.9 mm
  • 잠금 유형 긴 레버 적용
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 72 N
  • 철수 포스 ≤ 72 N
  • 성능 레벨
    3
    IEC 60603-13 규격 준수
  • 체결 주기 ≥ 50
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 열가소성 수지 (PBT)
  • 컬러 (인서트) 회색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 철도 종류 F3/I3
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 11.2 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140030749
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar