Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
56
Tools
4
Accessories
4
N.º de referencia: 09 18 506 5813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 06P PLS4 BULK
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 06P PLS4 BULK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2.5 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 6
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
3000 piezas
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 18 506 5813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 06P PLS4 BULK
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
56
Tools
4
Accessories
4
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série SEK
  • Elemento Conector fêmea
Versão
  • Método de terminação Terminação com remoção de isolação IDC
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 6
  • Alívio de tensão Com grampo de alívio de tensão
  • Detalhes
    para cabo flat IDC passo 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
  • Conteúdo da embalagem 3000 peças
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
  • Corrente Nominal ‌ 2,5 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 12 N
  • Força de retirada ≤ 12 N
  • Nível de desempenho NM 30 (S4)
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica (PBC)
  • Cor (inserto) Cinza
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Espessura de camada ≥ 0,76 µm
  • Espessura de camada ≥ 30 µinch
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F3/I3
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 3.000
  • Peso líquido 1,82 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140025899
  • eCl@ss 27.460.202,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar