Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
66
Tools
4
Accessories
7
N.º de referencia: 09 18 526 7814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 26P PL3
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 26P PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Tapa de extremo cerrada
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2.5 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 26
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-13
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
N.º de referencia: 09 18 526 7814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 26P PL3
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
66
Tools
4
Accessories
7
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe SEK
  • Komponente Federleiste
  • Beschreibung mit Kabelanschlag
Ausführung
  • Anschlussart Schneidklemmanschluss
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 26
  • Zugentlastung mit Zugentlastungsbügel
  • Hinweise
    für IDC Flachleiterkabel im Raster 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Raster, steckseitig 1,27 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2,5 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 78 N
  • Ziehkraft ≤ 78 N
  • Anforderungsstufe
    3
    nach IEC 60603-13
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff (PBT)
  • Farbe Einsatz grau
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F3/I3
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 4,91 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140031562
  • eCl@ss 27460202 Leiterplattensteckverbinder (Leiteranschluss)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar