Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
47
Tools
4
Accessories
9
N.º de referencia: 09 18 564 7804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 64P PL3
SEK-18 SV FE TYPA ANS 64P PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Tapa de extremo cerrada
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2.5 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 64
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-13
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
N.º de referencia: 09 18 564 7804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 64P PL3
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
47
Tools
4
Accessories
9
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ SEK
  • エレメント メスコネクタ
  • 仕様 クローズドエンドカバー
バージョン
  • 結線方式 IDC圧接端子
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 64
  • 詳細
    IDCフラットケーブル1.27 mm (0.050ʺ) ピッチ用
    AWG 28/7 - AWG 26/7
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 1.27 mm
  • 定格電流 ‌ 2.5 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 192 N
  • 引抜力 ≤ 192 N
  • パフォーマンスレベル
    3
    IEC 60603-13に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 50
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック樹脂 (PBT)
  • カラー(インサート) グレー
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F3/I3
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 10.2 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140210752
  • eCl@ss 27,460,202.00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar