Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
65
Tools
4
Accessories
9
N.º de referencia: 09 18 534 5803
SEK-18 SV FE TYPA 34P PLS4
SEK-18 SV FE TYPA 34P PLS4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2.5 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 34
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
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
N.º de referencia: 09 18 534 5803
SEK-18 SV FE TYPA 34P PLS4
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
65
Tools
4
Accessories
9
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Konnektörler
  • Serie SEK
  • Element Dişi konnektör
Version
  • Förbindningsmetod IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
  • Förbindningstyp PCB'den kabloya
  • Antal kontakter 34
  • Detaljer
    IDC yassı kablo için 1,27 mm (0,050ʺ) pim aralığı
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 1,27 mm
  • Märkström ‌ 2,5 A
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 68 N
  • Urtagningskraft ≤ 68 N
  • Prestandanivå NM 30 (S4)
  • Matningscykler ≥ 250
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplastik reçine (PBT)
  • Färg (kontaktinsats) Gri
  • Material (kontakter) Bakır alaşımı
  • Yta (kontakter)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • Skikttjocklek ≥ 0,76 µm
  • Skikttjocklek ≥ 30 µinch
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen İçermez
  • REACH BILAGA XIV ämnen İçermez
  • REACH SVHC ämnen İçermez
  • California Proposition 65 ämnen Evet
  • California Proposition 65 ämnen Nikel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Demir yolu sınıflandırması F3/I3
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 5,2 g
  • Ursprungsland Romanya
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140031968
  • eCl@ss 27.460.202,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar