Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
19
Tools
4
アクセサリ
4
N.º de referencia: 09 18 530 6803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 30P PL2 BULK UT
SEK-18 SV FE TYPA 30P PL2 BULK UT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2.5 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 30
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-13
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
5000 piezas
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 18 530 6803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 30P PL2 BULK UT
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
19
Tools
4
Accessories
4
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Conectores
  • 製品シリーズ SEK
  • エレメント Conector hembra
バージョン
  • 結線方式 IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • 接続タイプ De placa de circuitos impresos a cable
  • コンタクト数 30
  • 詳細
    para cable plano IDC de 1,27 mm (0,050ʺ) de distancia entre contactos
    AWG 28/7 - AWG 26/7
  • 梱包内容 5000 piezas
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 2,54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 1,27 mm
  • 定格電流 ‌ 2,5 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 60 N
  • 引抜力 ≤ 60 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    conforme a IEC 60603-13
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質
  • 材質 (インサート) Resina termoplástica (PBT)
  • カラー(インサート) Gris
  • 材質 (コンタクト) Aleación de cobre
  • 表面 (コンタクト)
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 Níquel
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F3/I3
商用データ
  • 梱包寸法 5,000
  • 正味重量 4,23 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140210523
  • eCl@ss 27,460,202.00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar