Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
Tools
1
N.º de referencia: 09 18 524 5803
SEK-18 SV FE TYPA 24P AU0.76
SEK-18 SV FE TYPA 24P AU0.76

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Corriente nominal: ‌2.5 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 24
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 18 524 5803
SEK-18 SV FE TYPA 24P AU0.76
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
Tools
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie SEK
  • Elemento Conector hembra
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 24
  • Detalles
    para cable plano IDC de 1,27 mm (0,050ʺ) de distancia entre contactos
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
  • Corriente nominal ‌ 2,5 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 48 N
  • Fuerza de extracción ≤ 48 N
  • Nivel de rendimiento NM 30 (S4)
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica (PBT)
  • Color (aislante) Gris
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Grosor de capa ≥ 0,76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
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
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F3/I3
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2,85 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140030435
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar