Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
68
Tools
4
Accessories
9
N.º de referencia: 09 18 520 5803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 20P PLS4 BULK UT
SEK-18 SV FE TYPA 20P PLS4 BULK UT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2.5 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 20
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
5000 piezas
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 18 520 5803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 20P PLS4 BULK UT
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
68
Tools
4
Accessories
9
Detalles del producto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 SEK
  • 原件 母連接器
版本
  • 接線方式 絕緣置換連接絕緣位移終端
  • 連接方式 PCB至電纜
  • 針數 20
  • 詳細資料
    用於IDC 扁平電纜1.27mm(0.050ʺ)間距
    AWG 28/7 - AWG 26/7
  • 包裝內容 5000個
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 針間距(插拔端) 1.27 mm
  • 額定電流 ‌ 2.5 A
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 40 N
  • 拔出力 ≤ 40 N
  • 性能等級 NM 30 (S4)
  • 插拔次數 ≥ 250
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑樹脂(PBT)
  • 顏色(插蕊) 灰色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 層厚度 ≥ 0.76 µm
  • 層厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F3/I3
商業數據
  • 包裝尺寸 5,000
  • 淨重 2.75 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140210639
  • eCl@ss 27,460,202.00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar