Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
72
Tools
4
Accessories
9
N.º de referencia: 09 18 510 5803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 10P PLS4 BULK UT
SEK-18 SV FE TYPA 10P PLS4 BULK UT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2.5 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 10
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
5000 piezas
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 18 510 5803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 10P PLS4 BULK UT
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
72
Tools
4
Accessories
9
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Connecteurs
  • Serie SEK
  • Elemento Connecteur femelle
Versión
  • Método de terminación Raccordement autodénudant
  • Tipo de conexión Carte de circuit imprimé sur câble
  • Número de contactos 10
  • Detalles
    pour câble plat à raccordement autodénudant au pas 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
  • Contenidos del paquete 5000 pièces
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
  • Corriente nominal ‌ 2,5 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 20 N
  • Fuerza de extracción ≤ 20 N
  • Nivel de rendimiento NM 30 (S4)
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
  • Material (aislante) Résine thermoplastique (PBT)
  • Color (aislante) Gris
  • Material (contactos) Alliage de cuivre
  • Superficie (contactos)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Grosor de capa ≥ 0,76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Sustancias de la California Proposition 65 Oui
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classification chemins de fer F3/I3
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5.000
  • Peso neto 1,52 g
  • País de origen Roumanie
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140210608
  • eCl@ss 27460202 Connecteur pour câble
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar