Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 18 243 0500 065
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.5M
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 18 243 0500 065
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,0.5M
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
    Kabeltyp
    Connector 1
    Connector 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria SEK
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 SEK Złącze żeńskie
  • Złącze 2 SEK Złącze żeńskie
  • Typ przewodu Przewód miedziany (płaski)
Wersja
  • Długość kabla 0,5 m
  • Liczba rdzeni 10
  • Konstrukcja rdzenia AWG 28/7
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Szary
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 326 g
  • Kraj pochodzenia Indie
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140258013
  • eCl@ss 27.060.390,00