Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 97 00 000 1407
S15_PFT_STR-FM_DC_M_6P_2.5mm²_0.25m
S15_PFT_STR-FM_DC_M_6P_2.5mm²_0.25m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
Con conductores, para montaje frontal
‌25 cm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1407
S15_PFT_STR-FM_DC_M_6P_2.5mm²_0.25m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 圓形連接器 尺寸15
  • 原件 面板安裝
  • 規格
    帶導體
    面板外部安裝
版本
  • 公母類型 公頭
  • 屏蔽 無屏蔽
  • 針數 5
  • 信號針數 3
  • 電源針數 2
  • 接地針
  • 鎖定類型 開關鎖扣
  • 包裝內容 包含鎖緊螺母
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 2.5 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 14
  • 污染等級 3
  • 額定電流(信號) 4 A
  • 額定電壓(信號) ‌ 48 V AC/DC
  • 額定脈沖電壓(信號) 0.8 kV
  • 污染等級(信號) 3
  • 額定電流(電源) 20 A
  • 額定電壓(電源) ‌ 48 V AC/DC
  • 額定電壓相-相(電源) 48 V
  • 額定脈沖電壓(電源) 0.8 kV
  • 污染等級(電源) 3
  • 擰緊力矩 ‌2 Nm 鎖緊螺母
  • 極限溫度 -30 ... +90 °C
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
  • 面板厚度 1 ... ‌10 mm
  • 導體長度 ‌ 25 cm
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • 材料(上殼/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-2-116
    IEC 60228
    IEC 61984
    VDE 0482-332-1-2
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • eCl@ss 27,440,103.00
  • UNSPSC 24.0 39121413